Roulette pivotante à blocage total antérieur 125 mm
Delta twin
Numéro de commande :
990837754
EAN:
4031582365771
Réf. produit :
9942ITP125P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante à blocage total antérieur Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total antérieur Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 178 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales