Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé et est montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur totale atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3477IEP160P63 TFR
EAN
4031582388459
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,98 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Alpha
3470IEP160P63 TFR

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé et est montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Alpha
3478IEP160P63 TFR

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, et intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 350 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 700 kg, répondant aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Alpha
3470IEP160P63 TFR

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé et est montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Alpha
3478IEP160P63 TFR

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, et intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 350 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 700 kg, répondant aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg