Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 190 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5377PJP150R05-22x45
EAN
4031582363890
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
190 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
45 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
38 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Roulette pivotante 150 mm
Roulette pivotante 150 mm
Levina
5370PJP150R05-22x45

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur hors tout de 190 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant fiabilité et performance.

150 mm
Usage léger
190 mm
150 mm
Usage léger
190 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Levina
5371PJP150R05-22x45

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur totale de 190 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

150 mm
Usage léger
190 mm
150 mm
Usage léger
190 mm