Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de la roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2477PNP150P30
EAN
4031582422009
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
185 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,98 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Housing
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Poignée (ensemble)
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
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
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 150 mm
Agila
2470PJP150P30-11

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 150 mm
Agila
2470PJP150P30-11

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg