Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration simple sur les châssis existants. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue elle-même présente un diamètre de 100 mm et combine une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, avec un corps en polyamide conducteur d'électricité, garantissant une excellente conductivité électrostatique. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision offrant des performances optimales en termes de durabilité et de précision. La hauteur globale de la roulette atteint 118 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilisation. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux lève-patients, aux fauteuils de traitement et aux chariots de nettoyage professionnels dans les environnements hospitaliers et de santé.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
Numéro de matériau S4
990770848
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
118 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.71 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 118 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Roulette pivotante 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide conducteur d'électricité associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, également conductrice d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. La roue est montée sur un roulement à billes de précision offrant une performance de roulement exceptionnelle. La hauteur totale de la roulette atteint 118 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilisation. La capacité de charge statique est de 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels et aux environnements de maisons de retraite.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg