Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Linea
EAN:
4031582353075
Réf. produit :
5947XSC100P51 RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Service_Trolley_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- TENTE_medical_furniture_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Catering_FR_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
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
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé