Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Réf. produit :
5077YGH100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour la fixation. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 141 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Code couleur clair
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)