Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha
EAN:
4031582412079
Réf. produit :
3477DYJ100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans l'industrie automobile OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la technologie de salle blanche, la lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.
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
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes