Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5944UAP150R36-34XS S27 safety OH155
EAN
4031582412741
Attributs principaux
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1,12 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
42 mm
Boîtier
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47,5 mm
Rayon d'encombrement
122,5 mm
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-34XS S27 safety OH155

La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

150 mm
Usage moyen
155 mm
150 mm
Usage moyen
155 mm