Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Réf. produit :
6941UFP150R05-28 white
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante à blocage directionnel Forma est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en zamac/a...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage directionnel Forma est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en zamac/aluminium intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 205 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 135 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable