Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Agila
EAN:
4031582385311
Réf. produit :
2471PJO150P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixatio...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le roulement à pivot à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 150 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.