Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Réf. produit :
6941UFP125R05-28 grey
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante à blocage directionnel Forma est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriq...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage directionnel Forma est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en zamac/aluminium et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement silencieux et durable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 190 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable