Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Forma est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en zamac/aluminium intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 166 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Hauteur
166 mm
Plage de température (maximale)
120 °C
Plage de température (minimale)
-18 °C
Nom du produit
Forma
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
10,7 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
73 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
45 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
43 mm
Longueur de la platine
92 mm
Largeur de la platine
64 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Zamac / Aluminium
Pivot
Roulement à billes de précision
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
117 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
60 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable