Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils de traitement et appareils médicaux spécialisés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5941XSC125P51 RAL9002
EAN
4031582353273
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
148 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
50 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et efficace dans divers environnements professionnels.

Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Linea
5940XSC125P51 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 148 mm offrent une excellente maniabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie médicale, chariots de médicaments, équipements de dialyse, mobilier hospitalier, robots chirurgicaux et matériel de nettoyage professionnel.

125 mm
Usage léger
148 mm
125 mm
Usage léger
148 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Linea
5947XSC125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique et des performances de charge élevées.

125 mm
Usage léger
148 mm
125 mm
Usage léger
148 mm
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Linea
594CXSC125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire, avec une note importante que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, avec un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur de 148 mm. La capacité de charge dynamique est de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 260 kg.

125 mm
Usage léger
148 mm
125 mm
Usage léger
148 mm