Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le roulement pivotant à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de magasin et applications en maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2471PJP125P52 (KENNER)
EAN
4031582385397
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
44,45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
41 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessoires

Roue 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.

125 mm
Usage léger
125 mm
Usage léger
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Agila
2478PJP125P52

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles les plus exigeantes.

125 mm
160 mm
Usage léger
125 mm
160 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila
2477PJP125P52

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le roulement pivotant à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
Usage léger
125 mm
160 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Agila
2470PJP125P52

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en tôle d'acier, moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
Usage léger
125 mm
160 mm
Usage léger