Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinaison qui garantit une excellente adhérence et une longévité accrue. La hauteur totale du produit atteint 71,5 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les déplacements sont occasionnels et contrôlés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
Numéro de matériau S4
990079115
Attributs principaux
Type de visage
Avion
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
71.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.11 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
133 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
66.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
90 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
10 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Aluminium blanc (RAL9006)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Surfaces vives et colorées
Ours, vache, chat et avion. Toute combinaison est possible
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

La Tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation courants. La tige pivotante assure une rotation fluide et précise, facilitant les mouvements multidirectionnels. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux et régulier. Le corps de la roue est en polypropylène tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, combinaison qui assure une excellente adhérence et une usure minimale sur tous types de sols. La hauteur totale de l'ensemble atteint 71,5 mm, dimension compatible avec la plupart des structures de mobilier standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les déplacements fréquents et les charges modérées sont courants.

50 mm
71.5 mm
40 kg
50 mm
71.5 mm
40 kg