Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse avec entretoise. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2975PJI050P30-11
EAN
4031582418859
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
57 mm
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,24 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
77 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
19 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg