Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est équipée d'une patte de fixation verticale pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyuréthane injecté avec une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 160 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les chariots de courses et le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2875QMP125P72 TFR
EAN
4031582389814
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,93 kg
Nom du produit
Stora
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Patte de fixation verticale
Hauteur de la fixation
63 mm
Longueur de la platine
35 mm
Largeur de la platine
10 mm
Chape
Forme de la chape
Fonction spéciale
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
172 mm
Déport
40 mm
Diamètre du filetage
58,5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
59 Shore D
Corps de roue
Polyuréthane injecté
Bandage
Double gorge pour tapis roulants
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Options d’ajustement variable
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement de pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Forme unique
Boîtier avec mâchoire de frein intégrée
Exploitation sûre sur les passerelles
Fonction de stationnement ou roue à bride pour une stabilité sûre sur trottoirs roulants
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Autonettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes autonettoyantes automatiques