Roulette pivotante 75 mm
Linea low height
EAN:
4031582456912
Réf. produit :
5940XSC075P30-10 LH RAL7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Linea low height est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea low height est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 78 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 180 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, lève-patients, chaises de douche, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
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
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour une grande capacité de charge et une faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif