Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Linea low height est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 75 mm. L'ensemble présente une hauteur totale de 78 mm pour une intégration optimale dans les applications à profil bas. Cette roulette supporte une charge dynamique de 90 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg. Elle est particulièrement adaptée aux équipements médicaux tels que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de dialyse et de médicaments, lève-patients, chaises de douche, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi qu'aux ordinateurs sur roulettes et mobilier hospitalier.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5940UAC075P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582456868
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
58 mm
Capacité de charge à 3 km/h
90 kg
Capacité de charge statique
180 kg
Hauteur
78 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,22 kg
Nom du produit
Linea low height
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Boîtier
Couleur
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
121 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
60,5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour une grande capacité de charge et une faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et efficace dans divers environnements professionnels.