Roulette pivotante 125 mm
Agila
EAN:
4031582421910
Réf. produit :
2470PNP125P30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane, montée sur un roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales