Roulette fixe 80 mm
Alpha
EAN:
4031582397802
Réf. produit :
3478PJO080P62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 140 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité contrôlée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales