Roulette fixe 50 mm
Agila
EAN:
4031582327434
Réf. produit :
2478PJP050P41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une r...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique peut supporter jusqu'à 80 kg, ce qui en fait une solution fiable pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant un déplacement contrôlé et une stabilité élevée.
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.