Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, garantissant une robustesse adaptée aux applications industrielles. La roue se compose d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur hors tout atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, répondant ainsi aux exigences des environnements professionnels nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2478UAP150P52
EAN
4031582385496
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
185 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
44,45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Roulette pivotante 150 mm
Roulette pivotante 150 mm
Agila
2470UAP150P52

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en tôle d'acier, moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur totale de 185 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
Usage léger
185 mm
150 mm
Usage léger
185 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Agila
2477UAP150P52

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en tôle d'acier, moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec une hauteur hors tout de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, chariots de restauration, mobilier de magasin et équipements de nettoyage professionnels.

150 mm
Usage léger
185 mm
150 mm
Usage léger
185 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Agila
2471UAP150P52

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le pivot à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité exceptionnelle. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
Usage léger
185 mm
150 mm
Usage léger
185 mm