Roulette fixe 150 mm
Agila
EAN:
4031582385342
Réf. produit :
2478PJP150P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier est f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, garantissant une résistance mécanique adaptée aux applications industrielles. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique peut supporter jusqu'à 200 kg, répondant ainsi aux exigences des équipements de manutention et de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.