Roulette fixe 125 mm
Zeta
EAN:
4031582474497
Réf. produit :
4688UOP125P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier est fabriqué en tô...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge, garantissant une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 125 mm, offrant un excellent compromis entre maniabilité et franchissement d'obstacles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 400 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 800 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sûre sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Verrouillage directionnel optimisé
Blocage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement