Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en tôle d'acier avec un bandage en fibre et résine phénolique, garantissant une excellente résistance à l'usure et aux contraintes mécaniques. Le système de roulement à rouleaux assure une rotation fluide et durable. La roue affiche un diamètre de 100 mm, tandis que la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478DRJ100P62
EAN
4031582410679
Core attributes
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,64 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Housing
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Wheel
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Bandage en fibre et résine phénolique
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal