Roue 80 mm
Puretech
EAN:
4031582453157
Réf. produit :
PIR080x35-Ø8 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Puretech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une larg...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales