Roue 152 mm
Supratech
EAN:
4031582451405
Réf. produit :
PJZ152
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech présente un diamètre de 152 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
La roue Supratech présente un diamètre de 152 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.