Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots industriels et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UFR125x40-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452907
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,42 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44,4 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales