Roue 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582452853
Réf. produit :
UAD125x40-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Maxtech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, monté...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Maxtech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables. Le moyeu d'une longueur de 58 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales