Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Delta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse maximale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
3648ITP160P63
EAN
4031582337396
S4 Materialnummer
990833578
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette fixe
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
480 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Bauhöhe
210 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
2,08 kg
Produktname
Delta
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Platine rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
105 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée, renforcée
Material
Tôle d’acier, lourde
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Dom Durchmesser
115 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Achse
axe de roue boulonné
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds constitue un composant essentiel conçu pour les roulettes, offrant une protection optimale et une meilleure stabilité aux installations équipées de castors. Cet accessoire, pesant 0,67 kg, se distingue par sa construction robuste et sa conception fonctionnelle adaptée aux environnements professionnels exigeants. Le Pare-pieds assure une sécurité accrue en prévenant les risques de coincement et en délimitant clairement la zone d'intervention autour des équipements mobiles. Sa masse modérée facilite l'installation et le maintien en place, tout en garantissant une durabilité suffisante pour les applications industrielles courantes.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Delta
3640ITP160P63

La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 210 mm. La capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1200 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Delta
3641ITP160P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

La roulette pivotante à blocage total antérieur Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, avec un diamètre de 160 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 210 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg