Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Linea load est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 50 mm et la hauteur totale de 50,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux systèmes AMR, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau, mobilier de bureau et lève-patients.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5940UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582431094
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
47,5 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
50,5 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,09 kg
Nom du produit
Linea load
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
8 mm
Housing
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
81 mm
Rayon d'encombrement
40,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
13 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

special-features-image
Caractéristiques spéciales