Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4687TOO125P63
EAN
4031582308150
Numéro de matériau S4
990804288
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
2,82 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
322 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
161 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø125

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer la sécurité d'utilisation des équipements mobiles. Cet accessoire de protection présente un poids de 0,54 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse et facilité de manipulation. Sa conception permet une intégration efficace sur les systèmes de roulettes existants, contribuant à prévenir les blessures aux pieds des utilisateurs lors des déplacements d'équipements.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Zeta
4681TOO125P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier renforcé avec roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée de polyamide forte charge avec un moyeu lisse et une bande de roulement identique au corps de roue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités dynamiques de 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Zeta reverse
468STOO125P63 180°

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg et des charges dynamiques de 700 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 125 mm
Zeta reverse
468BTOO125P63 180°

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier forte charge avec un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Zeta
4680TOO125P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement à pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Zeta
4688TOO125P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant une résistance et une fiabilité exceptionnelles.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Zeta
4681TOO125P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier renforcé avec roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée de polyamide forte charge avec un moyeu lisse et une bande de roulement identique au corps de roue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités dynamiques de 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Zeta reverse
468STOO125P63 180°

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg et des charges dynamiques de 700 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 125 mm
Zeta reverse
468BTOO125P63 180°

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier forte charge avec un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Zeta
4680TOO125P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement à pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Zeta
4688TOO125P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant une résistance et une fiabilité exceptionnelles.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg