Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour les systèmes de roulettes. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer le fonctionnement optimal des mécanismes de blocage. Sa conception précise garantit une intégration parfaite avec les pédales de blocage existantes, permettant ainsi une manipulation aisée et une sécurisation fiable des roulettes en position verrouillée. Destiné aux applications industrielles et commerciales, ce bouchon protège également les composants internes contre les contaminants extérieurs.
Code article
Numéro d’article
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
Numéro de matériau S4
199031859
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.01 kg
Nom du produit
Prise