Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige filetée à collet hexagonal comme système de fixation. Cet accessoire affiche une hauteur globale de 6 mm et un poids de 0,03 kg, le rendant particulièrement léger et compact. Il supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une capacité de charge adaptée aux applications industrielles standard. Sa conception robuste en fait un composant fiable pour l'assemblage et la maintenance des systèmes de roulettes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
6 mm
Poids
0.03 kg
Nom du produit
Axe
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
8 mm
Longueur de la tige
25 mm