Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 9 mm et un poids de 0,06 kg. Cet élément de fixation de type tige filetée à collet hexagonal offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable dans les applications de rouletterie exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
S70-3/8-16x1"
EAN
4031582403756
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
9 mm
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Axe
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Longueur de la tige
1 mm