Accessory
Axe
EAN:
4031582419436
Réf. produit :
S70-10x70 / 10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige filetée à collet hexagonal comme système de fixa...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige filetée à collet hexagonal comme système de fixation. Cet accessoire affiche une hauteur totale de 9 mm et pèse 0,07 kg, le rendant particulièrement léger et compact. Il offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications exigeantes. Cette conception robuste en fait une solution idéale pour les installations nécessitant une fixation sécurisée et durable.