Accessory
Axe
EAN:
4031582411911
Réf. produit :
S70-10x25 / 11 drilled stem
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge stat...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire présente une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,05 kg, le rendant particulièrement adapté aux applications nécessitant une fixation robuste et fiable sur des systèmes de roulettes industrielles.