Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige filetée à collet hexagonal comme système de fixation. Cet accessoire affiche une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,03 kg, le rendant particulièrement léger et compact. Il supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles standard.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
S70-10x15 / 10 drilled stem
EAN
4031582411904
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
6 mm
Poids
0.03 kg
Nom du produit
Axe
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
15 mm