Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de fixation expansible synthétique de forme carrée. Cet accessoire présente un poids de 0,18 kg et est compatible avec des diamètres d'expansion allant de 36 mm à 40 mm, permettant une adaptation précise à différentes configurations de montage. La structure synthétique garantit une durabilité et une résistance optimales dans les environnements industriels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R47-Ø36-40 Inox_TBE
EAN
4031582437911
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
40 mm
Fixation expansible (minimum)
36 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.