Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme carrée. Cet accessoire présente une plage de diamètre d'expansion comprise entre 27 mm et 30 mm, permettant une adaptation optimale à différentes configurations de montage. Avec un poids de 0,14 kg, cette fixation expansible offre une solution légère et fiable pour l'installation sécurisée de roulettes, garantissant une performance durable dans les applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R47-Ø27-30 Inox_TBE
EAN
4031582437898
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.14 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
30 mm
Fixation expansible (minimum)
27 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.