Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437881
Réf. produit :
R47-Ø24-27 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme carrée...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme carrée. Cet élément de liaison se caractérise par sa capacité d'adaptation à des diamètres de tube variant entre 24 mm et 27 mm, permettant une installation flexible sur différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kg, cette fixation offre une solution légère et pratique pour les applications nécessitant un système de fixation modulable et fiable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes