Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437874
Réf. produit :
R47-Ø21,5-24 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, de type Fixation expansible synthétique, carrée. Cet élément ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, de type Fixation expansible synthétique, carrée. Cet élément de fixation présente une plage de diamètres d'adaptation comprise entre 21,5 mm et 24 mm, permettant une installation flexible sur diverses configurations de roulettes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation expansible offre une solution légère et pratique pour l'assemblage et le maintien des composants de roulettes. Sa conception synthétique garantit une durabilité et une résistance optimales aux conditions d'utilisation courantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes