Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, de type Fixation expansible synthétique, carrée. Cet élément de fixation présente une capacité d'adaptation remarquable, avec une plage de diamètre d'expansion comprise entre 24 mm et 27 mm, permettant une installation sécurisée sur diverses dimensions de tubes ou axes. Avec un poids de 0,14 kg, cette fixation expansible offre un excellent rapport entre légèreté et robustesse, facilitant ainsi son intégration dans les assemblages de roulettes. Sa conception synthétique garantit une résistance optimale à l'usure et aux conditions d'utilisation courantes, tandis que sa géométrie carrée assure une stabilité et un positionnement précis lors de la mise en place.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R47-24-27 INOX
EAN
4031582428308
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.14 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
27 mm
Fixation expansible (minimum)
24 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.