Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme carrée. Cet élément d'adaptation présente une plage de diamètre d'expansion comprise entre 21,5 mm et 24 mm, permettant une installation sécurisée sur diverses dimensions de tubes ou d'axes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation offre une solution légère et pratique pour l'assemblage et le montage de roulettes dans des applications industrielles ou commerciales variées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R47-21,5-24 INOX
EAN
4031582428292
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
24 mm
Fixation expansible (minimum)
21.5 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.