Accessory
Lumina
EAN:
4031582351408
Réf. produit :
R10-8x10 / 8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm. Cet élément de fixation off...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm. Cet élément de fixation offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles et commerciales. Sa conception robuste en fait une solution idéale pour l'assemblage et la fixation sécurisée de roulettes sur diverses structures.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique