Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type rond permettant une intégration optimale aux systèmes de fixation existants. Cet accessoire est caractérisé par un diamètre de boulon de 22 mm, assurant une compatibilité avec les configurations standard de montage. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une adaptation précise des éléments de roulement. Sa conception compacte et sa masse minimale en font un composant idéal pour les installations où l'optimisation du poids et de l'encombrement est essentielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.01 kg
Nom du produit
Bague
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Adaptateur, rond
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
45 mm