Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'assurer une connexion fiable entre la roulette et les structures de montage existantes. L'expanseur intégré s'adapte à des diamètres de tube variant de 27 mm à 30 mm, offrant ainsi une flexibilité de montage pour différentes configurations d'installation. Avec un poids de 0,14 kg, cette fixation se distingue par sa légèreté, facilitant l'intégration dans les assemblages sans surcharge pondérale significative. La construction synthétique garantit une résistance à la corrosion et une durabilité optimale en environnement industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R07-Ø27/30 INOX
EAN
4031582425178
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.14 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (maximum)
30 mm
Fixation expansible (minimum)
27 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.