Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet accessoire présente un système d'expansion adapté aux diamètres de tiges comprises entre 24 mm et 27 mm, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses configurations de roulettes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation expansible combine légèreté et robustesse, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une fixation pratique et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R07-Ø24-27 INOX
EAN
4031582428285
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (maximum)
27 mm
Fixation expansible (minimum)
24 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.